Elementi da taglio

8 Prodotto/i trovato/i
8 Prodotto/i trovato/i
E 5540 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
69 Articolo/i
E 55402 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
27 Articolo/i
E 55405 Punzone per tranciatura con testa cilindrica precisa
Punzone per tranciatura con testa cilindrica precisa
20 Articolo/i
E 5560 Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
42 Articolo/i
E 55602 Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
15 Articolo/i
E 5800 Piastra di alloggiamento triangolare per  ISO 8020
Piastra di alloggiamento triangolare per ISO 8020
4 Articolo/i
E 5801 Piastra di allogg. triangolare, per ISO 8020 con sicurezza di posiz.
Piastra di allogg. triangolare, per ISO 8020 con sicurezza di posiz.
4 Articolo/i
E 5830 Piastra premente triangolare
Piastra premente triangolare
4 Articolo/i
Vengono visualizzati 8 di 8 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.