Stampi grandi e stampi a transfer

I normalizzati devono avere dei requisiti elevati, specialmente nel settore degli stampi grandi e stampi a transfer. Per questo, molti dei nostri componenti rispecchiano la direttiva VDI. Questi ultimi vi consentono di avviare rapidamente i vostri progetti e di terminarli con tempi di produzione molto brevi. Lasciatevi sorprendere dal nostro vasto assortimento di normalizzati di alta qualità per gli stampi grandi e stampi a transfer.

38 Prodotto/i trovato/i
38 Prodotto/i trovato/i
E 5040 Colonna di guida liscia per stampi grandi
Colonna di guida liscia per stampi grandi
8 Articolo/i
E 5130 Boccola per guida a scorrimento, in bronzo, con lubrificante solido e collare
Boccola per guida a scorrimento, in bronzo, con lubrificante solido e collare
8 Articolo/i
E 5132 Boccola per guida a scorrimento, con collare, autolubrificante
Boccola per guida a scorrimento, con collare, autolubrificante
6 Articolo/i
E 5276 Pezzo di tenuta rettangolare
Pezzo di tenuta rettangolare
2 Articolo/i
E 6110 SIN Listello di guida piatto, acciaio, superficie di scorrimento sinterizzata
Listello di guida piatto, acciaio, superficie di scorrimento sinterizzata
3 Articolo/i
E 6114 B Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
11 Articolo/i
E 6114 ST Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
9 Articolo/i
E 6116 B Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
9 Articolo/i
E 6116 ST Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
3 Articolo/i
E 6120 B Piastra angolare in bronzo
autolubrificant
Piastra angolare in bronzo autolubrificant
6 Articolo/i
E 6135 B Guida a "V" in bronzo autolubrificante, VDI 3357
Guida a "V" in bronzo autolubrificante, VDI 3357
1 Articolo/i
E 6136 Guida a "V" in acciaio,  VDI 3357
Guida a "V" in acciaio, VDI 3357
1 Articolo/i
E 5626 Riferimento a „L“ temprato
Riferimento a „L“ temprato
6 Articolo/i
E 5627 Riferimento a „L“ tenero, versione corta
Riferimento a „L“ tenero, versione corta
5 Articolo/i
E 5628 Riferimento a „L“ di precisione temprato
Riferimento a „L“ di precisione temprato
3 Articolo/i
E 5674 Porta punzone per marcatura
Porta punzone per marcatura
3 Articolo/i
E 56742 Inserto per punzone di marcatura
Inserto per punzone di marcatura
14 Articolo/i
E 5676 Punzone di visualizzazione fine corsa
Punzone di visualizzazione fine corsa
2 Articolo/i
E 5540 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
69 Articolo/i
E 55402 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
27 Articolo/i
E 55405 Punzone per tranciatura con testa cilindrica precisa
Punzone per tranciatura con testa cilindrica precisa
24 Articolo/i
E 5560 Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
42 Articolo/i
E 55602 Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
21 Articolo/i
E 5800 Piastra di alloggiamento triangolare per  ISO 8020
Piastra di alloggiamento triangolare per ISO 8020
4 Articolo/i
E 5801 Piastra di allogg. triangolare, per ISO 8020 con sicurezza di posiz.
Piastra di allogg. triangolare, per ISO 8020 con sicurezza di posiz.
4 Articolo/i
E 5830 Piastra premente triangolare
Piastra premente triangolare
4 Articolo/i
E 1282 Staffa di sollevamento VDI 3366 Immagine singola del prodotto
Staffa di sollevamento VDI 3366
6 Articolo/i
E 1284 Staffa di sollevamento con sicurezza fermafune Immagine singola del prodotto
Staffa di sollevamento con sicurezza fermafune
6 Articolo/i
E 1288 Staffa di sollevamento con perno secondo la norma BMW
Staffa di sollevamento con perno secondo la norma BMW
4 Articolo/i
E 1289 Perno di sollevamento con anello di sicurezza (norma BMW)
Perno di sollevamento con anello di sicurezza (norma BMW)
4 Articolo/i
E 5300 Distanziatore
Distanziatore
29 Articolo/i
E 5305 Unità di centraggio con rondella di aggiustamento, tipo B
Unità di centraggio con rondella di aggiustamento, tipo B
2 Articolo/i
E 53051 Unità di centraggio senza rondella di aggiustamento, tipo B
Unità di centraggio senza rondella di aggiustamento, tipo B
1 Articolo/i
E 53052 Rondella di aggiustamento tipo B
Rondella di aggiustamento tipo B
2 Articolo/i
E 5310 Piastra distanziale dentata con piastrina di adattamento
Piastra distanziale dentata con piastrina di adattamento
1 Articolo/i
E 5345 Elemento di centraggio
Elemento di centraggio
4 Articolo/i
E 5346 Elemento di centraggio con lamatura
Elemento di centraggio con lamatura
4 Articolo/i
E 5350 Chiavetta di reazione per stampi transfer
Chiavetta di reazione per stampi transfer
12 Articolo/i
Vengono visualizzati 38 di 38 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.