Stampi a canale caldo FH

Lo stampo a canale caldo della Meusburger è composto da un portastampo completo incluso un sistema a canale caldo.

Stampo a canale caldo in soli 5 minuti

Il configuratore per canale caldo offre numerosi vantaggi, i quali non solo si traducono in termini di risparmio di tempo, ma anche in termini di riduzione dei costi. Il portastampo completo, incluso il sistema a canale caldo, può essere configurato con pochi click e inviato in poco tempo con un solo ordine.

I tuoi vantaggi

  • Il sistema a canale caldo EH 6000 viene consegnato completamente lavorato e assemblato
  • Riceverai la piastra di distribuzione FH 63 con gli incavi fresati per il collettore.
  • Ti forniamo tutti i dati rilevanti per il sistema per la targhetta standard E 19100/70 43/1/2.
  • Ovviamente, i dati CAD possono essere scaricati.

Stampi a canale caldo in dettaglio

Da oltre 60 anni, i nostri sistemi a canale caldo sono sinonimo di massima precisione ed affidabilità dei processi, soprattutto per applicazioni più impegnative, che richiedono geometrie complesse, una varietà di materiali ed un’elevata qualità della superficie.

I componenti in dettaglio

cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 20
F 20

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, con sede per anello di centraggio

F 40
F 40

Piastra di fissaggio, non sporgente, con sede per anello di centraggio

EH 6000
EH 6000

Sistema a canale caldo

FH 63
FH 63

Piastra di distribuzione

F 50
F 50

Piastra di forma

F 55
F 55

Piastra di forma con sovrametallo nei fori guida

F 60
F 60

Piastra intermedia

F 70
F 70

Distanziale

F 90
F 90

Piastra espulsori, completa

F 15
F 15

Piastra di fissaggio, larghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 25
F 25

Piastra di fissaggio, lunghezza sporgente, senza sede per anello di centraggio

F 45
F 45

Piastra di fissaggio, non sporgente, senza sede per anello di centraggio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.