FH – Heißkanalformen

Die Meusburger Heißkanalform besteht aus einem kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem.

In nur 5 Minuten zur Heißkanalform

Der Heißkanal-Konfigurator bringt zahlreiche Vorteile mit sich, welche nicht nur eine Zeitersparnis, sondern auch geringere Kosten zur Folge haben. Der komplette Formaufbau inklusive Heißkanalsystem wird mit wenigen Klicks individuell erstellt und mit nur einer Bestellung nach kurzer Zeit versandt.

 

Ihre Vorteile

  • Das Heißkanalsystem EH 6000 wird komplett fertig bearbeitet und montiert geliefert.
  • Sie erhalten die Verteilerplatte FH 63 inklusive fertig gefrästen Ausnehmungen für den Verteiler.
  • Für das Standard-Typenschild E 19100/70 43/1/2 senden wir alle systemrelevanten Daten mit.
  • Die 3D-Daten stehen Ihnen selbstverständlich zum Download zur Verfügung.

Heißkanalformen im Detail

Seit über 60 Jahren steht unsere Heißkanaltechnik für höchste Präzision und Prozesssicherheit. Sie überzeugt besonders bei anspruchsvollen Anwendungen mit komplexen Geometrien, vielfältigen Materialien und hoher Oberflächenqualität..

Die Komponenten im Detail

cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Aufspannplatte, Breite überstehend, mit Zentriereindrehung

F 20
F 20

Aufspannplatte, Länge überstehend, mit Zentriereindrehung

F 40
F 40

Aufspannplatte, bündig, mit Zentriereindrehung

EH 6000
EH 6000

Heißkanalsystem

FH 63
FH 63

Verteilerplatte

F 50
F 50

Formplatte

F 55
F 55

Formplatte mit Schleifzugabe in den Führungsbohrungen

F 60
F 60

Zwischenplatte

F 70
F 70

Leiste

F 90
F 90

Auswerferpaket komplett

F 15
F 15

Aufspannplatte, Breite überstehend, ohne Zentriereindrehung

F 25
F 25

Aufspannplatte, Länge überstehend, ohne Zentriereindrehung

F 45
F 45

Aufspannplatte, bündig, ohne Zentriereindrehung

Heißkanalformen | Produkt im Fokus

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.