Molle a compressione elicoidali

30 Prodotto/i trovato/i
30 Prodotto/i trovato/i
E 1530 Molla a compressione
Molla a compressione
60 Articolo/i
E 1532 Molla di compressione
Molla di compressione
9 Articolo/i
E 1536 Sistema di molle a compressione, carico leggero, verdi, rotonde
Sistema di molle a compressione, carico leggero, verdi, rotonde
8 Articolo/i
E 15365 Sistema di molle a compressione, carico leggero, verdi, rotonde
Sistema di molle a compressione, carico leggero, verdi, rotonde
27 Articolo/i
E 1537 Sistema di molle a compressione, carico medio, blu, rotonde
Sistema di molle a compressione, carico medio, blu, rotonde
8 Articolo/i
E 15375 Sistema di molle a compressione, carico medio, blu, rotonde
Sistema di molle a compressione, carico medio, blu, rotonde
27 Articolo/i
E 1538 Sistema di molle a compressione, carico molto leggero
Sistema di molle a compressione, carico molto leggero
8 Articolo/i
E 15385 Sistema di molle a compressione, carico forte, rosse, rotonde
Sistema di molle a compressione, carico forte, rosse, rotonde
27 Articolo/i
E 1539 Sistema di molle a compressione, carico extra forte, gialle, rotonde
Sistema di molle a compressione, carico extra forte, gialle, rotonde
8 Articolo/i
E 1541 Sistema di molle a compressione, carico molto leggero
Sistema di molle a compressione, carico molto leggero
99 Articolo/i
E 1542 Sistema di molle a compressione, carico leggero, verdi
Sistema di molle a compressione, carico leggero, verdi
107 Articolo/i
E 1543 Sistema di molle a compressione, carico medio, blu
Sistema di molle a compressione, carico medio, blu
109 Articolo/i
E 1544 Sistema di molle a compressione, carico forte, rosse
Sistema di molle a compressione, carico forte, rosse
106 Articolo/i
E 1545 Sistema di molle a compressione, carico molto forte, gialle
Sistema di molle a compressione, carico molto forte, gialle
103 Articolo/i
E 1546 Sistema di molle a compressione, carico extra forte
Sistema di molle a compressione, carico extra forte
59 Articolo/i
E 1548 Tappo di chiusura in acciaio
Tappo di chiusura in acciaio
11 Articolo/i
E 15481 Tappo filettato in acciaio con collare
Tappo filettato in acciaio con collare
13 Articolo/i
E 1549 Coperchio per molle
Coperchio per molle
6 Articolo/i
E 1240 Vite a colletto, gambo rettificato, esagono incassato
Vite a colletto, gambo rettificato, esagono incassato
132 Articolo/i
E 1561 Unità di guida con arresto
Unità di guida con arresto
93 Articolo/i
E 1562 Guida per molle
Estensione della gamma Guida per molle
56 Articolo/i
E 1566 Unità di precarico per molle
Unità di precarico per molle
31 Articolo/i
E 15661 Rondella di aggiustamento
Rondella di aggiustamento
5 Articolo/i
E 15662 Rondella di serraggio
Rondella di serraggio
5 Articolo/i
E 15663 Rondella di rettifica
Rondella di rettifica
5 Articolo/i
E 15664 Flangia filettata
Flangia filettata
5 Articolo/i
E 1567 Boccola distanziatrice
Boccola distanziatrice
51 Articolo/i
E 1568 Unità distanziatrice
Unità distanziatrice
45 Articolo/i
E 15681 Rondella
Rondella
6 Articolo/i
E 15682 Rondella di ammortizzazione
Rondella di ammortizzazione
6 Articolo/i
Vengono visualizzati 30 di 30 .

Sistemi di molle a compressione

  • Intercambiabilità dimensionale in caso di carichi o requisiti modificati successivamente
  • Differenze di forza minimizzate nello stampo, grazie alla tolleranza migliorata sulla lunghezza rispetto alle DIN ISO 10243
  • Distinzione in base al colore ed elevata resistenza alla corrosione, grazie allo speciale rivestimento con resistenza meccanica
  • Disponibili in tutte le dimensioni e classi di carico comuni, secondo DIN ISO 10243
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.