Muelles de compresión helicoidales

30 producto(s) encontrado(s)
30 producto(s) encontrado(s)
E 1530 Muelle
Muelle
60 artículo(s)
E 1532 Muelle de compresión
Muelle de compresión
9 artículo(s)
E 1536 Muelle de compresión, carga ligera, verde, de sección redonda
Muelle de compresión, carga ligera, verde, de sección redonda
8 artículo(s)
E 15365 Muelle de compresión, carga ligera, verde, de sección redonda
Muelle de compresión, carga ligera, verde, de sección redonda
27 artículo(s)
E 1537 Muelle de compresión, carga media, azul, de sección redonda
Muelle de compresión, carga media, azul, de sección redonda
8 artículo(s)
E 15375 Muelle de compresión, carga media, azul, de sección redonda
Muelle de compresión, carga media, azul, de sección redonda
27 artículo(s)
E 1538 Muelle de compresión, carga elevada, rojo, de sección redonda
Muelle de compresión, carga elevada, rojo, de sección redonda
8 artículo(s)
E 15385 Muelle de compresión, carga elevada, rojo, de sección redonda
Muelle de compresión, carga elevada, rojo, de sección redonda
27 artículo(s)
E 1539 Muelle de compresión, carga muy elevada, amarillo, de sección redonda
Muelle de compresión, carga muy elevada, amarillo, de sección redonda
8 artículo(s)
E 1541 Muelle de compresión, carga muy ligera
Muelle de compresión, carga muy ligera
99 artículo(s)
E 1542 Muelle de compresión, carga ligera, verde
Muelle de compresión, carga ligera, verde
107 artículo(s)
E 1543 Muelle de compresión, carga media, azul
Muelle de compresión, carga media, azul
109 artículo(s)
E 1544 Muelle de compresión, carga elevada, rojo
Muelle de compresión, carga elevada, rojo
106 artículo(s)
E 1545 Muelle de compresión, carga muy elevada, amarillo
Muelle de compresión, carga muy elevada, amarillo
103 artículo(s)
E 1546 Muelle de compresión, carga extrema
Muelle de compresión, carga extrema
59 artículo(s)
E 1548 Tapón roscado, en acero
Tapón roscado, en acero
11 artículo(s)
E 15481 Tapón roscado con valona, en acero
Tapón roscado con valona, en acero
13 artículo(s)
E 1549 Tapa para muelles
Tapa para muelles
6 artículo(s)
E 1240 Tornillo tope
Tornillo tope
132 artículo(s)
E 1561 Guía tope
Guía tope
93 artículo(s)
E 1562 Guía para muelles
Línea ampliada Guía para muelles
56 artículo(s)
E 1566 Unidad de pretensado para muelle
Unidad de pretensado para muelle
31 artículo(s)
E 15661 Arandela de ajuste
Arandela de ajuste
5 artículo(s)
E 15662 Arandela de presión
Arandela de presión
5 artículo(s)
E 15663 Suplemento para rectificar
Suplemento para rectificar
5 artículo(s)
E 15664 Brida con valona roscada
Brida con valona roscada
5 artículo(s)
E 1567 Distanciador
Distanciador
51 artículo(s)
E 1568 Elevador
Elevador
45 artículo(s)
E 15681  Disco
Disco
6 artículo(s)
E 15682 Disco amortiguador
Disco amortiguador
6 artículo(s)
Mostrando 30 de los 30 productos encontrados

Muelles de compresión

  • Fácil sustitución si cambian más adelante las cargas de trabajo o los requisitos
  • Variaciones de fuerza mínimas gracias a una mayor tolerancia en la longitud en reposo del muelle respecto a la norma DIN ISO 10243
  • Diferenciación por colores y elevada resistencia tanto mecánica como a la corrosión gracias a los recubrimientos especiales
  • Disponibles en todos los tamaños y grados de carga estándar según la norma DIN ISO 10243
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.