Articolo 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 1373614/ 3/0,3
3
0.3
6
64
3
2.9
10
6
WZF 1373614/ 4/0,3
4
0.3
6
64
4
3.8
10
6
WZF 1373614/ 6/0,5
6
0.5
6
64
6
5.6
20
6
WZF 1373614/ 6/1
6
1
6
64
6
5.6
20
6
WZF 1373614/ 8/0,5
8
0.5
6
64
8
7.4
20
8
WZF 1373614/ 8/1
8
1
6
64
8
7.4
20
8
WZF 1373614/10/0,5
10
0.5
6
70
10
9.4
25
10
WZF 1373614/10/1
10
1
6
70
10
9.4
25
10
WZF 1373614/12/0,5
12
0.5
6
78
12
11.4
25
12
WZF 1373614/12/1
12
1
6
78
12
11.4
25
12

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione con taglio centrale e raggio angolare per lavori di finitura
  • Fresa ad alta prestazione per fresatura HSC
  • Taglienti rettificati di precisione con angoli di taglio stabili
  • Scarico dopo il tagliente
  • Con elevata precisione nell’ordine di micron
  • Geometria ottimale con taglienti corti per la fresatura su materiale temprato

Materiale

  • VHM, rivestimento TiAlSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.