Articolo 1

ADP
Ingrandimento
MOPZ 2000/ 0,5
0.5x

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adattatore per telecamera con attacco 0,5 x
  • Aumenta il campo visivo di due volte
  • Accessori per MOPZ 1510

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MOPZ 2000/ 0,5 Adattatore per telecamera Immagine singola del prodotto

MOPZ 2000/ 0,5

Adattatore per telecamera

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.