Articolo 1

ADP
b
h
h1
HER 6120/55
55
85.5
35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Staffaggio di pezzi tondi e quadrati, come punzoni per tranciatura, espulsori
  • Perno di staffaggio incluso

Materiale

  • Resistente alla corrosione / temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 6120/55 Morsetto prismatico ITS-50 Immagine singola del prodotto

HER 6120/55

Morsetto prismatico ITS-50

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.