Artikel 1

ADP
b
h
h1
HER 6120/55
55
85.5
35

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Spänn fast runda och fyrkantiga arbetsstycken, t.ex. stansar och utstötarpinnar
  • Inklusiv spänn tapp

Material

  • rosttålig/härdad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 6120/55 V-block ITS-50 Enskild produktbild

HER 6120/55

V-block ITS-50

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.