Articol 3

ADP
Lungime totală
b
h
l1
V 20435/130
130
16.5
10
18.5
V 20435/160
160
18.5
10.5
20.5
V 20435/190
190
23
12
25

Detalii

Descriere produs

  • Șurub opritor reglabil pentru uzură redusă la tăiere
  • Fără șanfren de tăiere
  • Pentru îndepărtarea prin tăiere a bavurilor la piese injectate
  • Cu arc deschidere și cap polizat
  • Tije de clește cu strat din plastic antiderapant

Material

  • Oțel crom vanadiu forjat și călit în ulei

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.