Articolo 1

ADP
d
b
h
l
h1
HER 3532/100
100
40
57.7
70
4.6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Staffaggio rapido e sicuro tramite chiusura a vite
  • Ideale per la lavorazione degli elettrodi
  • Coppia di serraggio max. 6Nm

Materiale

  • 1.2083

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 3532/100 Mandrino a serraggio rapido 100, chiusura a vite Immagine singola del prodotto

HER 3532/100

Mandrino a serraggio rapido 100, chiusura a vite

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.