Artículos 1

ADP
d
b
h
l
h1
HER 3532/100
100
40
57.7
70
4.6

Detalles

Descripción del producto

  • Fijación rápida y segura mediante tornillo
  • Excelente para mecanizar electrodos
  • Par de apriete máximo de 6 Nm

Material

  • 1.2083

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 3532/100 Plato de amarre rápido 100, fijación de posición con tornillo Imagen del producto

HER 3532/100

Plato de amarre rápido 100, fijación de posición con tornillo

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.