Артикул 1

ADP
d
b
h
l
h1
HER 3532/100
100
40
57.7
70
4.6

Детайли

Описание на продукта

  • Бързо и надеждно затягане посредством резба
  • Идеално за обработване на електроди
  • Макс. въртящ момент 6 Nm

Материал

  • 1.2083

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 3532/100 Бързозатягащ патронник 100, резбови куплунг Единично изображение на продукта

HER 3532/100

Бързозатягащ патронник 100, резбови куплунг

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.