Articolo 1

ADP
b
E 24830/20
20

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Non azzerabile
  • per gli spazi di installazione più ridotti
  • Temperatura massima: 120°C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 24830/20 Conta cicli mini

E 24830/20

Conta cicli mini

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.