Articolo 1

ADP
Pz. / Conf.
b
d
h
b1
HER 1922/8
8
54
40
12.5
42

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per il cambio automatico
  • 4 fori passanti per viti di fissaggio M6
  • Temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1922/8 Pallet di riferimento Immagine singola del prodotto

HER 1922/8

Pallet di riferimento

conf.
Non è possibile ordinare meno di 1 conf. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 conf.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
1 unità di confezione contiene 8 pezzi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.