Articol 1

ADP
Buc./Ambalaj
b
d
h
b1
HER 1922/8
8
54
40
12.5
42

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru schimb automatic
  • 4 găuri străpunse pentru șuruburi de fixare M6
  • Călit

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1922/8 Palet de referință Cadru produs

HER 1922/8

Palet de referință

PU
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 PU . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 PU . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
1 unitate de ambalare conține 8 bucăți
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.