Articolo 1

ADP
l
b
Materiale
V 24300/80
80
4.2
Acciaio per utensili

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con impugnatura V 243101

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 24300/80 Lama raschiante Immagine singola del prodotto

V 24300/80

Lama raschiante

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.