Articolo 1

ADP
l
Contenuto
V 24310/Set-1
140
  • Impugnatura in alluminio V 243101
  • Lama raschiante V 24300

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la sbavatura di fori e per la rimozione di impurità sulla superficie
  • Impugnatura in alluminio con pinza di serraggio
  • Lama intercambiabile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 24310/Set-1 Raschietto di precisione con lama raschiante Set

V 24310/Set-1

Raschietto di precisione con lama raschiante

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.