Articolo 4

ADP
B
H
L
Materiale
V 92317/ 15/500
15
500
15
Q40
V 92317/ 20/500
20
500
20
Q40
V 92317/ 25/500
25
500
25
Q40
V 92317/ 30/500
30
500
30
Q40

Dettagli

Materiale

  • Grafite Q40

Consigli tecnici

Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • Qualità di superficie da VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), a seconda della tecnologia della macchina
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

 

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

 

Q40

  • Per superfici sino a VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati
  • Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione
  • Per superfici molto complesse ed esigenti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.