Articolo 2

ADP
l
s
b
b1
d1
l1
b2
d2
l2
s2
d3
l3
d4
E 56204/140/44
140
44
16
9
6
90
2
6
80
34
M 6
120
6.6
E 56204/140/74
140
74
16
9
6
90
2
6
80
64
M 6
120
6.6

Dettagli

Materiale

  • 1.1730 ≈640 N/mm²
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.