Articolo 1

ADP
d1
l1
Pz. / Conf.
E 65855/ 4x35
4
35
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Batteria al litio 3V

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 65855/ 4x35 Batteria di ricambio per lampada di controllo

E 65855/ 4x35

Batteria di ricambio per lampada di controllo

conf.
Non è possibile ordinare meno di 1 conf. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 conf.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
1 Verpackungseinheit enthält 2 Stück
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.