Articolo 8

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
Pz. / Conf.
E 1538/ 6 x 16
6
16
12.74
40.77
3.2
50.96
4
61.2
4.8
4
1
10
E 1538/ 6 x 25
6
25
7.74
38.68
5
48.34
6.3
58
7.5
4
1
10
E 1538/ 6 x 38
6
38
4.91
37.32
7.6
46.64
9.5
56
11.4
4
1
10
E 1538/ 6 x 51
6
51
3.67
37.45
10.2
46.81
12.8
56.2
15.3
4
1
10
E 1538/ 8 x 16
8
16
12.51
40.04
3.2
50.04
4
60.1
4.8
5.6
1.2
10
E 1538/ 8 x 25
8
25
6.90
34.48
5
43.1
6.3
51.7
7.5
5.6
1.2
10
E 1538/ 8 x 38
8
38
5.05
38.37
7.6
47.96
9.5
57.6
11.4
5.6
1.2
10
E 1538/ 8 x 51
8
51
4.00
40.75
10.2
50.94
12.8
61.1
15.3
5.6
1.2
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 250°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.