Articolo 1

ADP
b
l
M
R1
s1
s2
s3
l4
R1
E 3049/18/53
18
53
M 4
8
5
2.9
2.1
43
-

Dettagli

Materiale

  • 1.2162 ≈60 HRC

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 3049/18/53 Piastrina di posizionamento per dispositivo d'arresto per carrello con corpo 
allungato

E 3049/18/53

Piastrina di posizionamento per dispositivo d'arresto per carrello con corpo allungato

Pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 Pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 Pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.