Artículos 1

ADP
b
l
M
R1
s1
s2
s3
l4
R1
E 3049/18/53
18
53
M 4
8
5
2.9
2.1
43
-

Detalles

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 3049/18/53 Placa de enclavamiento plana para retenedor de corredera

E 3049/18/53

Placa de enclavamiento plana para retenedor de corredera

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.