Articol 1

ADP
b
l
M
R1
s1
s2
s3
l4
R1
E 3049/18/53
18
53
M 4
8
5
2.9
2.1
43
-

Detalii

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 3049/18/53 Plăcuţă poziţionare pentru indexori bac cu carcasă plată

E 3049/18/53

Plăcuţă poziţionare pentru indexori bac cu carcasă plată

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.