Articolo 3

ADP
d1
Δh
M
R
b1
l1
s1
d2
l4
F [N]
E 3046/13
13
1
M 2
0.35
6.6
1.4
10
M 3
4.3
28
E 3046/18
18
1.8
M 3
0.5
9.6
2
14
M 4
6
34
E 3046/27
27
2.8
M 4
0.75
14.6
3
21
M 5
9
58

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C

Materiale

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.