Artigos 3

ADP
d1
Δh
M
R
b1
l1
s1
d2
l4
F [N]
E 3046/13
13
1
M 2
0.35
6.6
1.4
10
M 3
4.3
28
E 3046/18
18
1.8
M 3
0.5
9.6
2
14
M 4
6
34
E 3046/27
27
2.8
M 4
0.75
14.6
3
21
M 5
9
58

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 180 °C

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.