Articolo 1

ADP
d1
l1
d2
E 20775
14-16
10-12
M6-M8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con tappi di chiusura E 2078

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 20775 Set di pinze per serraggio con tappi E 2078

E 20775

Set di pinze per serraggio con tappi E 2078

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.