Artikel 1

ADP
d1
l1
d2
E 20775
14-16
10-12
M6-M8

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med tätningspluggar E 2078

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 20775 Tångset med tätningspluggar E2078

E 20775

Tångset med tätningspluggar E2078

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.