Articolo 1

ADP
Pz. / Conf.
Per
Lavorazione
ASM 3430/15
15
Per visi normali
FFP3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Mascherina con valvola di esalazione FFP3
  • Estremamente confortevole da indossare e massima adattabilità
  • Per polveri tossiche, nebbia e fumo
  • Sino a 30 volte il valore TLV

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASM 3430/15 Mascherina prot.delle vie respirat. prefor., FFP 3 Immagine singola del prodotto

ASM 3430/15

Mascherina prot.delle vie respirat. prefor., FFP 3

conf.
Non è possibile ordinare meno di 1 conf. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 conf.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
1 unità di confezione contiene 15 pezzi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.