Articolo 10

ADP
Coppia / Conf.
Tipo
Rivestimento
Fodera
ASH 4540/ 5/ 7
5
7
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/ 5/ 8
5
8
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/ 5/ 9
5
9
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/ 5/10
5
10
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/ 5/11
5
11
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/20/ 7
20
7
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/20/ 8
20
8
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/20/ 9
20
9
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/20/10
20
10
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide
ASH 4540/20/11
20
11
Elastomero ad alta prestazione
Bambù viscosa / Dyneema / Vetro / Poliammide

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Protezione antitaglio molto elevata (C/5)
  • Adatti per una temperatura di contatto sino a 100 °C
  • Ottima resistenza all'abrasione
  • Guanti idrofughi con un'elevata flessibilità
  • Per lavori di montaggio nell’industria metallurgica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.