Articles 14

ADP
s
b
l [m]
Dureté
s tolérance +/−
V 56044/0,005/ 12,7/ 5
0.005
12.7
5
47
0.001
V 56044/0,01 / 12,7/ 5
0.01
12.7
5
47
0.002
V 56044/0,02 / 12,7/ 5
0.02
12.7
5
47
0.002
V 56044/0,03 / 12,7/ 5
0.03
12.7
5
47
0.003
V 56044/0,04 / 12,7/ 5
0.04
12.7
5
47
0.003
V 56044/0,05 / 12,7/ 5
0.05
12.7
5
47
0.003
V 56044/0,10 / 12,7/ 5
0.1
12.7
5
47
0.004
V 56044/0,15 / 12,7/ 5
0.15
12.7
5
47
0.005
V 56044/0,20 / 12,7/ 5
0.2
12.7
5
47
0.006
V 56044/0,30 / 12,7/ 5
0.3
12.7
5
47
0.007
V 56044/0,50 / 12,7/ 5
0.5
12.7
5
47
0.01
V 56044/1,00 / 12,7/ 5
1
12.7
5
47
0.018
V 56044/0,01 / 25 / 5
0.01
25
5
47
0.002
V 56044/0,02 / 25 / 5
0.02
25
5
47
0.002

Détails

Description du produit

  • Ajustage simplifié d'unités à tiroir dans les moules d'injection
  • Aide pratique pour le redressement des pièces sur des rectifieuses ou des fraiseuses
  • Optimal pour la compensation de longueur des poinçons et matrices dans les outils de découpe

Matériau

  • 1.4310
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.