Articolo 4

ADP
s
b
Grana
l
Pz. / Conf.
V 76114/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76114/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76114/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76114/ 6x13/320
6
13
320
150
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Legante flessibile
  • Per fessure profonde e spallamenti
  • Elevata resistenza alla rottura
  • Con profilo resistente

Utilizzo

  • Adatta per lavori manuali, con limatrice a mano o con strumenti di lucidatura ad ultrasuoni
  • Lavorare ulteriormente con olio per la lucidatura

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.