Articolo 1

ADP
Lavorazione
V 74859/5/50
5 x 50 m

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con dispositivo di strappo
  • Per lo stoccaggio di 5 nastri abrasivi

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 74859/5/50 Supporto per nastri abrasivi Immagine singola del prodotto

V 74859/5/50

Supporto per nastri abrasivi

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.