Árucikk 8

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Metszet
dr
Tűrés
WZR 102520/ 2
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 3
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 4
4
4
68
12
40
4
1
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 5
5
4
76
12
40
6
1
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 6
6
4
76
12
40
6
1
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 8
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/10
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/12
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Megfelelő

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Megfelelő

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Furattűrés H7
  • lágy és edzett acélhoz 65 HRC-ig
  • legmagasabb folyamatbiztonság

Anyag

  • VHM, TiAIN Multilayer bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.