Vare 8

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Spor
dr
Tolerance
WZR 102520/ 2
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 3
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 4
4
4
68
12
40
4
1
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 5
5
4
76
12
40
6
1
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 6
6
4
76
12
40
6
1
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 8
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/10
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/12
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Perfekt egnet

Rustfrit stål

K

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Perfekt egnet

Rustfrit stål

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Bortolerance H7
  • til blødt og hærdet stål op til 65 HRC
  • højeste ydelse og processikkerhed

Materiale

  • VHM, TiAlN multilagsbelægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.