Artigos 8

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Ponto de injeção
dr
Tolerância
WZR 102520/ 2
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 3
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 4
4
4
68
12
40
4
1
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 5
5
4
76
12
40
6
1
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 6
6
4
76
12
40
6
1
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/ 8
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/10
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102520/12
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Tolerância de furo H7
  • Para aço macio e aço temperado até 65 HRC
  • De elevado desempenho e alta fiabilidade

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.