E 1050
kidobószár
Árucikk 79
| |
ADP
|
d4
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
l4
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1050/ 6/10 x 60
|
|
M 6
|
10
|
60
|
8
|
12
|
8
|
16
|
9
|
|
E 1050/ 6/10 x 80
|
|
M 6
|
10
|
80
|
8
|
12
|
8
|
16
|
9
|
|
E 1050/ 6/10 x 100
|
|
M 6
|
10
|
100
|
8
|
12
|
8
|
16
|
9
|
|
E 1050/ 6/10 x 120
|
|
M 6
|
10
|
120
|
8
|
12
|
8
|
16
|
9
|
|
E 1050/ 6/10 x 140
|
|
M 6
|
10
|
140
|
8
|
12
|
8
|
16
|
9
|
|
E 1050/ 6/10 x 160
|
|
M 6
|
10
|
160
|
8
|
12
|
8
|
16
|
9
|
|
E 1050/ 8/14 x 60
|
|
M 8
|
14
|
60
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 80
|
|
M 8
|
14
|
80
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 100
|
|
M 8
|
14
|
100
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 120
|
|
M 8
|
14
|
120
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 140
|
|
M 8
|
14
|
140
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 160
|
|
M 8
|
14
|
160
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 180
|
|
M 8
|
14
|
180
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 200
|
|
M 8
|
14
|
200
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/ 8/14 x 300
|
|
M 8
|
14
|
300
|
12
|
14
|
8
|
25
|
17
|
|
E 1050/10/18 x 70
|
|
M10
|
18
|
70
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 80
|
|
M10
|
18
|
80
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 100
|
|
M10
|
18
|
100
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 120
|
|
M10
|
18
|
120
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 140
|
|
M10
|
18
|
140
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 160
|
|
M10
|
18
|
160
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 180
|
|
M10
|
18
|
180
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 200
|
|
M10
|
18
|
200
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 220
|
|
M10
|
18
|
220
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 240
|
|
M10
|
18
|
240
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/10/18 x 340
|
|
M10
|
18
|
340
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/12/18 x 70
|
|
M12
|
18
|
70
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/12/18 x 80
|
|
M12
|
18
|
80
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/12/18 x 100
|
|
M12
|
18
|
100
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
|
E 1050/12/18 x 120
|
|
M12
|
18
|
120
|
14
|
16
|
8
|
30
|
20
|
Részletek
Előnyök
- E 1800 vezetett kidobóegységhez
Anyag
- 1.7131 ≈60 HRC
Dokumentumok
Tartozékok
Itt az Ön igényei szerint konfigurálhatja a terméket.
Konfigurátor indításaKérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott