Árucikk 4

ADP
d2
d1
l1
d3
d4
l4
d5
E 1150/14
14
18
12
46
19
17
32
E 1150/18
18
24
16
52
25
18
38
E 1150/24
24
30
21
58
31
19
44
E 1150/30
30
38
26
68
39
20
52

Részletek

Előnyök

  • E 1800 vezetett kidobóegységhez

Anyag

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.