E 1514
menetes csap kidobócsomaghoz
Árucikk 12
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1
|
l1
|
l2
|
b3
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1514/ 8/23
|
|
M 8
|
23
|
8
|
11
|
12
|
11
|
14
|
6
|
14
|
|
E 1514/ 8/28
|
|
M 8
|
28
|
8
|
16
|
12
|
11
|
14
|
6
|
14
|
|
E 1514/10/26
|
|
M10
|
26
|
10
|
11
|
15
|
14
|
18
|
6
|
18
|
|
E 1514/10/31
|
|
M10
|
31
|
10
|
15
|
16
|
14
|
18
|
6
|
18
|
|
E 1514/10/36
|
|
M10
|
36
|
10
|
20
|
16
|
14
|
18
|
6
|
18
|
|
E 1514/12/35
|
|
M12
|
35
|
12
|
15
|
20
|
16
|
22
|
6
|
24
|
|
E 1514/12/40
|
|
M12
|
40
|
12
|
20
|
20
|
16
|
22
|
6
|
24
|
|
E 1514/12/45
|
|
M12
|
45
|
12
|
25
|
20
|
16
|
22
|
6
|
24
|
|
E 1514/12/54
|
|
M12
|
54
|
12
|
34
|
20
|
16
|
22
|
6
|
24
|
|
E 1514/16/51
|
|
M16
|
51
|
16
|
25
|
26
|
22
|
28
|
8
|
30
|
|
E 1514/16/60
|
|
M16
|
60
|
16
|
34
|
26
|
22
|
28
|
8
|
30
|
|
E 1514/16/70
|
|
M16
|
70
|
16
|
44
|
26
|
22
|
28
|
8
|
30
|
Részletek
Anyag
- 1.2312
Dokumentumok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott