Ürünler 79

ADP
d4
d1
l
SW
l1
l2
l4
l5
E 1050/ 6/10 x 60
M 6
10
60
8
12
8
16
9
E 1050/ 6/10 x 80
M 6
10
80
8
12
8
16
9
E 1050/ 6/10 x 100
M 6
10
100
8
12
8
16
9
E 1050/ 6/10 x 120
M 6
10
120
8
12
8
16
9
E 1050/ 6/10 x 140
M 6
10
140
8
12
8
16
9
E 1050/ 6/10 x 160
M 6
10
160
8
12
8
16
9
E 1050/ 8/14 x 60
M 8
14
60
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 80
M 8
14
80
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 100
M 8
14
100
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 120
M 8
14
120
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 140
M 8
14
140
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 160
M 8
14
160
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 180
M 8
14
180
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 200
M 8
14
200
12
14
8
25
17
E 1050/ 8/14 x 300
M 8
14
300
12
14
8
25
17
E 1050/10/18 x 70
M10
18
70
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 80
M10
18
80
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 100
M10
18
100
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 120
M10
18
120
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 140
M10
18
140
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 160
M10
18
160
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 180
M10
18
180
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 200
M10
18
200
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 220
M10
18
220
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 240
M10
18
240
14
16
8
30
20
E 1050/10/18 x 340
M10
18
340
14
16
8
30
20
E 1050/12/18 x 70
M12
18
70
14
16
8
30
20
E 1050/12/18 x 80
M12
18
80
14
16
8
30
20
E 1050/12/18 x 100
M12
18
100
14
16
8
30
20
E 1050/12/18 x 120
M12
18
120
14
16
8
30
20

detaylar

Advantages

  • For pusher guide E 1800

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.