Articles 8

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 5038/15/16 x 92,5
15
16
92.5
33.5
2.5
E 5038/15/16 x 107
15
16
107
33.5
2.5
E 5038/19/20 x 92,5
19
20
92.5
33.5
2.5
E 5038/19/20 x 107
19
20
107
33.5
2.5
E 5038/19/20 x 120
19
20
120
41
2.5
E 5038/19/20 x 150
19
20
150
71.5
2.5
E 5038/24/25 x 120
24
25
120
41
2.5
E 5038/24/25 x 150
24
25
150
71.5
2.5

Détails

Matériau

  • 1.3505, ≈ 62 HRC inductif
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.