Árucikk 8

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 5038/15/16 x 92,5
15
16
92.5
33.5
2.5
E 5038/15/16 x 107
15
16
107
33.5
2.5
E 5038/19/20 x 92,5
19
20
92.5
33.5
2.5
E 5038/19/20 x 107
19
20
107
33.5
2.5
E 5038/19/20 x 120
19
20
120
41
2.5
E 5038/19/20 x 150
19
20
150
71.5
2.5
E 5038/24/25 x 120
24
25
120
41
2.5
E 5038/24/25 x 150
24
25
150
71.5
2.5

Részletek

Anyag

  • 1.3505 ≈62 HRC induktív
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.