Articles 17

ADP
d2
l2
l
d1
l1
l3
d4
d5
E 5290/../..
E 5060/32 x 125
32
125
162
48
52
110
M 8
M 8
E 5290/32/25
E 5060/32 x 160
32
160
197
48
52
145
M 8
M 8
E 5290/32/25
E 5060/32 x 180
32
180
217
48
52
165
M 8
M 8
E 5290/32/25
E 5060/32 x 200
32
200
237
48
52
185
M 8
M 8
E 5290/32/25
E 5060/40 x 140
40
140
176
58
51
125
M 8
M 8
E 5290/40/25
E 5060/40 x 180
40
180
216
58
51
165
M 8
M 8
E 5290/40/25
E 5060/40 x 200
40
200
236
58
51
185
M 8
M 8
E 5290/40/25
E 5060/40 x 224
40
224
260
58
51
209
M 8
M 8
E 5290/40/25
E 5060/40 x 250
40
250
286
58
51
235
M 8
M 8
E 5290/40/25
E 5060/40 x 280
40
280
316
58
51
265
M 8
M 8
E 5290/40/25
E 5060/50 x 160
50
160
206
70
64
142
M 8
M 8
E 5290/50/25
E 5060/50 x 180
50
180
226
70
64
162
M 8
M 8
E 5290/50/25
E 5060/50 x 200
50
200
246
70
64
182
M 8
M 8
E 5290/50/25
E 5060/50 x 224
50
224
270
70
64
206
M 8
M 8
E 5290/50/25
E 5060/50 x 250
50
250
296
70
64
232
M 8
M 8
E 5290/50/25
E 5060/50 x 280
50
280
326
70
64
262
M 8
M 8
E 5290/50/25
E 5060/50 x 315
50
315
361
70
64
297
M 8
M 8
E 5290/50/25

Détails

Description du produit

  • ≈ISO 9182 (DIN 9825)

Matériau

  • 1.3505, ≈ 62 HRC inductif
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.