E 5060
Styrpelare med koniskt skaft
Artikel 17
| |
ADP
|
d2
|
l2
|
l
|
d1
|
l1
|
l3
|
d4
|
d5
|
Suitable retainer disc
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5060/32 x 125
|
|
32
|
125
|
162
|
48
|
52
|
110
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/32/25
|
|
E 5060/32 x 160
|
|
32
|
160
|
197
|
48
|
52
|
145
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/32/25
|
|
E 5060/32 x 180
|
|
32
|
180
|
217
|
48
|
52
|
165
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/32/25
|
|
E 5060/32 x 200
|
|
32
|
200
|
237
|
48
|
52
|
185
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/32/25
|
|
E 5060/40 x 140
|
|
40
|
140
|
176
|
58
|
51
|
125
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/40/25
|
|
E 5060/40 x 180
|
|
40
|
180
|
216
|
58
|
51
|
165
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/40/25
|
|
E 5060/40 x 200
|
|
40
|
200
|
236
|
58
|
51
|
185
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/40/25
|
|
E 5060/40 x 224
|
|
40
|
224
|
260
|
58
|
51
|
209
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/40/25
|
|
E 5060/40 x 250
|
|
40
|
250
|
286
|
58
|
51
|
235
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/40/25
|
|
E 5060/40 x 280
|
|
40
|
280
|
316
|
58
|
51
|
265
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/40/25
|
|
E 5060/50 x 160
|
|
50
|
160
|
206
|
70
|
64
|
142
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/50/25
|
|
E 5060/50 x 180
|
|
50
|
180
|
226
|
70
|
64
|
162
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/50/25
|
|
E 5060/50 x 200
|
|
50
|
200
|
246
|
70
|
64
|
182
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/50/25
|
|
E 5060/50 x 224
|
|
50
|
224
|
270
|
70
|
64
|
206
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/50/25
|
|
E 5060/50 x 250
|
|
50
|
250
|
296
|
70
|
64
|
232
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/50/25
|
|
E 5060/50 x 280
|
|
50
|
280
|
326
|
70
|
64
|
262
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/50/25
|
|
E 5060/50 x 315
|
|
50
|
315
|
361
|
70
|
64
|
297
|
M 8
|
M 8
|
E 5290/50/25
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈ISO 9182 (DIN 9825)
Material
- 1.3505 ≈62 HRC induktiv
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig