Articles 60

ADP
d1
Lo
Fn [N]
Sn
Lc
Ln
d2
d4
E 1530/ 2 x 8,7
2
8.7
10.8
2.2
5.3
6.5
3
0.5
E 1530/ 2 x 11
2
11
38.5
3.5
6.6
7.5
3.26
0.63
E 1530/ 2 x 15,5
2
15.5
38.5
5.2
9.2
10.3
3.26
0.63
E 1530/ 2 x 17,5
2
17.5
28.5
4.7
10.3
12.8
3.26
0.63
E 1530/ 3,2 x 9,7
3.2
9.7
32.4
2.7
6
7
4.8
0.8
E 1530/ 3,2 x 19,5
3.2
19.5
32.4
6
11.6
13.5
4.8
0.8
E 1530/ 5 x 17
5
17
133
7.2
9.4
9.8
7.5
1.25
E 1530/ 5 x 25
5
25
133
11.2
13.2
13.8
7.5
1.25
E 1530/ 5,2 x 15
5.2
15
136
5
9.2
10
8
1.4
E 1530/ 7 x 20
7
20
314
6
13.5
14
11.2
2.1
E 1530/ 7 x 24,5
7
24.5
113
9.4
12.8
15.1
10
1.5
E 1530/ 7 x 40
7
40
148
18.9
18
21.1
10
1.5
E 1530/ 8,4 x 24,6
8.4
24.6
176
9.6
14
15
12
1.8
E 1530/ 9 x 55
9
55
103
30
22
25
12
1.5
E 1530/ 9,4 x 30
9.4
30
216
16
13.5
14
13
1.8
E 1530/10 x 40
10
40
243
19.1
18
20.9
14
2
E 1530/10 x 50
10
50
228
24
23
26
14
2
E 1530/10 x 83
10
83
1198
18
62
65
18
4
E 1530/10 x 90
10
90
1669
17
70
73
19
4.5
E 1530/10,8 x 25
10.8
25
182
10.5
13
14.5
14.8
2
E 1530/11 x 35
11
35
697
5
28
30
19
4
E 1530/11 x 40
11
40
221
19.5
16
20.5
15
2
E 1530/11 x 100
11
100
245
58.5
39
41.5
15
2
E 1530/11,5 x 45
11.5
45
422
13
30
32
17.5
3
E 1530/11,5 x 50
11.5
50
434
15
33
35
17.5
3
E 1530/12,5 x 85
12.5
85
265
41
32
44
17
2.25
E 1530/13 x 40
13
40
1148
11
27
29
21
4
E 1530/13,5 x 50
13.5
50
1099
15
32
35
21.5
4
E 1530/13,8 x 70
13.8
70
3014
8
62
62
27.8
7
E 1530/15,5 x 45
15.5
45
436
20
23
25
21.5
3

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 80 °C

Matériau

  • 1.1200 (DIN EN 10270-1)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.