E 1530
Пружина
Артикул 60
|
|
ADP
|
d1
|
Lo
|
Fn
[N]
|
Sn
|
Lc
|
Ln
|
d2
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1530/ 2 x 8,7
|
|
2
|
8.7
|
10.8
|
2.2
|
5.3
|
6.5
|
3
|
0.5
|
|
E 1530/ 2 x 11
|
|
2
|
11
|
38.5
|
3.5
|
6.6
|
7.5
|
3.26
|
0.63
|
|
E 1530/ 2 x 15,5
|
|
2
|
15.5
|
38.5
|
5.2
|
9.2
|
10.3
|
3.26
|
0.63
|
|
E 1530/ 2 x 17,5
|
|
2
|
17.5
|
28.5
|
4.7
|
10.3
|
12.8
|
3.26
|
0.63
|
|
E 1530/ 3,2 x 9,7
|
|
3.2
|
9.7
|
32.4
|
2.7
|
6
|
7
|
4.8
|
0.8
|
|
E 1530/ 3,2 x 19,5
|
|
3.2
|
19.5
|
32.4
|
6
|
11.6
|
13.5
|
4.8
|
0.8
|
|
E 1530/ 5 x 17
|
|
5
|
17
|
133
|
7.2
|
9.4
|
9.8
|
7.5
|
1.25
|
|
E 1530/ 5 x 25
|
|
5
|
25
|
133
|
11.2
|
13.2
|
13.8
|
7.5
|
1.25
|
|
E 1530/ 5,2 x 15
|
|
5.2
|
15
|
136
|
5
|
9.2
|
10
|
8
|
1.4
|
|
E 1530/ 7 x 20
|
|
7
|
20
|
314
|
6
|
13.5
|
14
|
11.2
|
2.1
|
|
E 1530/ 7 x 24,5
|
|
7
|
24.5
|
113
|
9.4
|
12.8
|
15.1
|
10
|
1.5
|
|
E 1530/ 7 x 40
|
|
7
|
40
|
148
|
18.9
|
18
|
21.1
|
10
|
1.5
|
|
E 1530/ 8,4 x 24,6
|
|
8.4
|
24.6
|
176
|
9.6
|
14
|
15
|
12
|
1.8
|
|
E 1530/ 9 x 55
|
|
9
|
55
|
103
|
30
|
22
|
25
|
12
|
1.5
|
|
E 1530/ 9,4 x 30
|
|
9.4
|
30
|
216
|
16
|
13.5
|
14
|
13
|
1.8
|
|
E 1530/10 x 40
|
|
10
|
40
|
243
|
19.1
|
18
|
20.9
|
14
|
2
|
|
E 1530/10 x 50
|
|
10
|
50
|
228
|
24
|
23
|
26
|
14
|
2
|
|
E 1530/10 x 83
|
|
10
|
83
|
1198
|
18
|
62
|
65
|
18
|
4
|
|
E 1530/10 x 90
|
|
10
|
90
|
1669
|
17
|
70
|
73
|
19
|
4.5
|
|
E 1530/10,8 x 25
|
|
10.8
|
25
|
182
|
10.5
|
13
|
14.5
|
14.8
|
2
|
|
E 1530/11 x 35
|
|
11
|
35
|
697
|
5
|
28
|
30
|
19
|
4
|
|
E 1530/11 x 40
|
|
11
|
40
|
221
|
19.5
|
16
|
20.5
|
15
|
2
|
|
E 1530/11 x 100
|
|
11
|
100
|
245
|
58.5
|
39
|
41.5
|
15
|
2
|
|
E 1530/11,5 x 45
|
|
11.5
|
45
|
422
|
13
|
30
|
32
|
17.5
|
3
|
|
E 1530/11,5 x 50
|
|
11.5
|
50
|
434
|
15
|
33
|
35
|
17.5
|
3
|
|
E 1530/12,5 x 85
|
|
12.5
|
85
|
265
|
41
|
32
|
44
|
17
|
2.25
|
|
E 1530/13 x 40
|
|
13
|
40
|
1148
|
11
|
27
|
29
|
21
|
4
|
|
E 1530/13,5 x 50
|
|
13.5
|
50
|
1099
|
15
|
32
|
35
|
21.5
|
4
|
|
E 1530/13,8 x 70
|
|
13.8
|
70
|
3014
|
8
|
62
|
62
|
27.8
|
7
|
|
E 1530/15,5 x 45
|
|
15.5
|
45
|
436
|
20
|
23
|
25
|
21.5
|
3
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимална температура: 80 °C
Материал
- 1.1200 (DIN EN 10270-1)