Articles 24

ADP
b1
l1
Vz
s1
b2
l2
s2
b3
l3
s3
b4
d4
s4
d5
s5
b6
l6
s6
l7
l9
Hub1
E 1820/54/130/ 0
54
130
0
22
32.2
32.6
14
34
15
23
22
4
10
M 6
7
12.4
130
12.4
15.6
10.5
4-60
E 1820/54/130/15
54
130
15
22
32.2
32.6
14
34
15
23
22
4
10
M 6
7
12.4
160
12.4
15.6
10.5
4-60
E 1820/54/130/25
54
130
25
22
32.2
32.6
14
34
15
23
22
4
10
M 6
7
12.4
160
12.4
15.6
10.5
4-60
E 1820/54/160/ 0
54
160
0
22
32.2
32.6
14
34
15
23
22
4
10
M 6
7
12.4
130
12.4
15.6
10.5
4-90
E 1820/54/160/15
54
160
15
22
32.2
32.6
14
34
15
23
22
4
10
M 6
7
12.4
160
12.4
15.6
10.5
4-90
E 1820/54/160/25
54
160
25
22
32.2
32.6
14
34
15
23
22
4
10
M 6
7
12.4
160
12.4
15.6
10.5
4-90
E 1820/64/146/ 0
64
146
0
25
38.2
35
16.3
40
16
25
26
4
10
M 8
10
16.4
150
15.4
17
12
5-80
E 1820/64/146/18
64
146
18
25
38.2
35
16.3
40
16
25
26
4
10
M 8
10
16.4
200
15.4
17
12
5-80
E 1820/64/146/32
64
146
32
25
38.2
35
16.3
40
16
25
26
4
10
M 8
10
16.4
200
15.4
17
12
5-80
E 1820/64/198/ 0
64
198
0
25
38.2
35
16.3
40
16
25
26
4
10
M 8
10
16.4
150
15.4
17
12
5-120
E 1820/64/198/18
64
198
18
25
38.2
35
16.3
40
16
25
26
4
10
M 8
10
16.4
200
15.4
17
12
5-120
E 1820/64/198/32
64
198
32
25
38.2
35
16.3
40
16
25
26
4
10
M 8
10
16.4
200
15.4
17
12
5-120
E 1820/80/198/ 0
80
198
0
30
49.2
42
19
52
20
30
32
5
12
M10
12
20.4
200
16.4
20
14
6-110
E 1820/80/198/25
80
198
25
30
49.2
42
19
52
20
30
32
5
12
M10
12
20.4
250
16.4
20
14
6-110
E 1820/80/198/50
80
198
50
30
49.2
42
19
52
20
30
32
5
12
M10
12
20.4
250
16.4
20
14
6-110
E 1820/80/248/ 0
80
248
0
30
49.2
42
19
52
20
30
32
5
12
M10
12
20.4
200
16.4
20
14
6-160
E 1820/80/248/25
80
248
25
30
49.2
42
19
52
20
30
32
5
12
M10
12
20.4
250
16.4
20
14
6-160
E 1820/80/248/50
80
248
50
30
49.2
42
19
52
20
30
32
5
12
M10
12
20.4
250
16.4
20
14
6-160
E 1820/94/248/ 0
94
248
0
36
62.2
54
24
66
27
38
40
6
15
M12
14
25.4
250
23
25
16
7-140
E 1820/94/248/30
94
248
30
36
62.2
54
24
66
27
38
40
6
15
M12
14
25.4
300
23
25
16
7-140
E 1820/94/248/55
94
248
55
36
62.2
54
24
66
27
38
40
6
15
M12
14
25.4
300
23
25
16
7-140
E 1820/94/298/ 0
94
298
0
36
62.2
54
24
66
27
38
40
6
15
M12
14
25.4
250
23
25
16
7-190
E 1820/94/298/30
94
298
30
36
62.2
54
24
66
27
38
40
6
15
M12
14
25.4
300
23
25
16
7-190
E 1820/94/298/55
94
298
55
36
62.2
54
24
66
27
38
40
6
15
M12
14
25.4
300
23
25
16
7-190

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 180 °C

Avantages

  • Construction compacte avec transmission de force optimale grâce aux cliquets robustes ayant une grande surface
  • Commande exacte grâce aux cames de commandes précises
  • Fonctionnement silencieux et ménageant les outils grâce à l’amortissement de course intégré
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.