Articles 10

ADP
d1
l1
SW
d2
l2
l3
l4
E 1928/20/ 25
20
25
17
M12
18
14
6
E 1928/20/ 40
20
40
17
M12
18
14
15
E 1928/20/ 45
20
45
17
M12
18
14
15
E 1928/20/ 50
20
50
17
M12
18
14
15
E 1928/20/ 80
20
80
17
M12
18
14
15
E 1928/32/ 25
32
25
27
M16
24
18
4
E 1928/32/ 45
32
45
27
M16
24
18
15
E 1928/32/ 50
32
50
27
M16
24
18
15
E 1928/32/ 80
32
80
27
M16
24
18
15
E 1928/32/120
32
120
27
M16
24
18
15

Détails

Matériau

  • 1.7131
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.